Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=14778
Wechselfeld - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 04.12.2008


Content
SITRANS F M TRANSMAG 2 mit SITRANS FM 911/E-

SITRANS F M TRANSMAG 2 mit SITRANS FM 911/E

 Zoom

Dieses Durchflussmessgerät mit getaktetem Wechselfeld welches aus dem Messumformer SITRANS F M TRANSMAG 2 und dem Messaufnehmer SITRANS F M 911/E besteht ist die beste Lösung für pulsierende Messstoffe mit geringer Leitfähigkeit und/oder hohem Feststoffanteil. Auf Grund des starken Magnetfeldes, die hohe Frequenz, den stabilen Nullpunkt und dem getaktetem Wechselfeld sichert dieses Durch­flussmessgerät eine genaue reproduzierbare schnelle und stabile Messung die bei Hochleistungs-Anwendungen von der allergrößten Wichtigkeit ist.


Merkmale des TRANSMAG 2 und 911/E

  • Messrohrauskleidungen aus Hart-/Weichgummi, PTFE oder Novolak erhältlich
  • Messung von Feststoffen bis zu 70% möglich
  • Verschiedene Flanschanschlüsse nach EN 1092-1, ANSI B16.5 erhältlich
  • Eingangsverstärker mit integrierter Datenkomponente (smart-PLUG) für alle Kalibrierwerte und kundenspezifische Einstellungen, falls erforderlich
  • Kompensation von magnetischen Partikeln
  • Umfassende Selbstdiagnose für Fehleranzeige und -protokollierung

Technische Spezifikationen des TRANSMAG 2 mit 911/E

Anwendungsbeispiele Zellstoff- und Papierindustrie
Mineralstoffindustrie
Messgenauigkeit ± 0.5 % vom Durchfluss
Nennweiten Von DN 15 bis DN 600
Von ½" bis 24"
Ausgänge 1 Analogausgang
1 Digitalausgang
1 Relaisausgang (oder ein 1 Digitaleingang)
Prozessanschlüsse EN 1092-1
ANSI B16.5
Weitere auf Anfrage
Betriebsdruck Max. 40 bar
Max. 580 psi
Betriebstemperatur Von -20 bis 60 °C
Von -4 bis 140 °F
Temperatur des Mediums Von -20 bis 150 °C
Von -4 bis 300 °F
Schutzarten Messaufnehmer IP65 (NEMA 4)
IP67 (NEMA 4x)
IP68 (NEMA 6) - optional
Schutzarten Messumformer IP67 (NEMA 4x)
 
 

© Siemens AG 2008


Context
Mehr Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Downloads
Fachartikel
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Product Sizing
Referenzen und Case Studies
Sales Guide
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector