Skip to Content

Weighing Technology
Weighing Technology

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=2044
Siemens - Weighing Technology - Wägezellen | Printed: 17.05.2008


Content
-

Wägezellen SIWAREX R

Die unterschiedlichen Baureihen der Wägezellen SIWAREX R decken Nennlastbereiche von 6 kg bis 280 t ab. Innerhalb der Standardbaureihe bieten wir mit der Plattformwägezelle, dem Biegestab, dem Scherstab, der Biegeringwägezelle und der Druckkraftwägezelle fünf verschiedene Zellentypen an. Für besonders hohe Belastungen sind die Wägezellen der Hochlastreihe geeignet. Die Kriterien im Überblick:

Standardreihe Hochlastreihe
Nennlast 6 kg bis 100 t 2,8 t bis 280 t
Genauigkeit C3 nach OIML* 0,1 %
Material Edelstahl Stahl lackiert
Gebrauchstemperatur -40 C bis + 80 C -20 C bis + 70 C
Schutzart IP 66/68 IP 65
Einbauteile verfügbar Ja Ja
Ex-Schutz für Zone 1, 2, 20, 21, 22 Ja Nein

*Die Druckkraftwägezelle mit der Nennlast 100t hat die Genauigkeitsklasse C1

 
 

© Siemens AG 2008


Context



More Info
Anleitungen und Handbücher
Broschüren
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Referenzen und Case Studies
Zertifikate und Prüfbescheinigungen

PIA-Selector