Skip to Content

Weighing Technology
Weighing Technology

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=4662
Standardreihe - Weighing Technology - Siemens | Printed: 06.07.2008


Content
-

SIWAREX R - Standardreihe

Alle Wägezellen der Standardreihe sind aus rostfreiem Edelstahl hermetisch gekapselt und verfügen über eine entsprechende Eichzulassung nach OIML R60. Dadurch eignen sie sich insbesondere für den rauhen Einsatz, sowohl in der Nahrungsmittel-, der Chemie-, als auch in der Hüttenindustrie. Fünf verschiedene Baureihen in abgestuften Gewichtsklassen stehen zur Wahl:

SP-Plattformwägezelle
6 kg und 12 kg
Für kleine Plattformwaagen
BB-Biegestab
10 kg bis 350 kg
Optimal für Abfüllanlagen, kleine Behälter- und Plattformwaagen, auch für Umrüstungen gut geeignet.
SB-Scherstab
0,5 t
bis 5 t
Robust und bei Seitenkräften nur gering empfindlich, deshalb ideal für Behälter-, Hängebahn- und Plattformwaagen.
RN-Biegeringwägezelle
60 kg
bis 60 t
Dank geringer Konstruktionshöhe problemlos einsetzbar in Behälterwaagen und Plattformwaagen, Auflösung bis n = 6000.
CC-Druckkraftwägezelle
10 t
bis 100 t
Besonders geeignet für hochlastige Behälter- und Bunkerwaagen sowie für Fahrzeug- und Gleiswaagen.

Das optional erhältliche Einbauzubehör ist konsequent auf den jeweiligen Wägezellentyp abgestimmt und übernimmt wichtige Funktionen der Waagenkonstruktion: zum Beispiel Lasteinleitungselemente, die die Kraft optimal in die Wägezelle führen, und Abhebesicherungen, die ein Kippen des Lastträgers vermeiden.

 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
Plattformwägezelle
Baureihe SP
Biegestab
Baureihe BB
Scherstab
Baureihe SB
Biegeringwägezelle
Baureihe RN
Druckkraftwägezelle
Baureihe CC

More Info
Anleitungen und Handbücher
Broschüren
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Referenzen und Case Studies
Zertifikate und Prüfbescheinigungen

PIA-Selector