Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=2226
SITRANS P Z - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 20.08.2008


Content
SITRANS P Z der Kompakte-

SITRANS P Z der Kompakte

 Zoom

Der SITRANS P, Serie Z ist ein kompakter Einbereichsmessumformer zur Messung von Absolut- und Relativdruck.
In der Serie Z verwenden wir zwei Arten von Drucksensoren: einen Edelstahlsensor sowie einen Sensor mit Keramikmembran. Damit ist die Messung von Prozessdruck, Absolutdruck und hydrostatischem Druck ein Leichtes. Der mit diesen Sensoren ermittelte Druck wird wahlweise in ein 4–20-mA- bzw. 0–10-V-Signal umgewandelt. Mit dem 0–10-V-Spannungsausgang kann der Druckwandler direkt an die Steuereinheit LOGO!24 angeschlossen werden.

Wesentliche Merkmale sind:

  • Kennlinienabweichung <= 0,25%
  • Langzeitstabilität <= 0,3% / 12 Monate
  • Anschluss und Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
  • Edelstahlmembran für Messbereiche < 1 bar
    Keramikmembran für Messbereiche >= 1 bar
  • Messbereiche von 0 - 100 mbar bis 0 - 400 bar

 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
SITRANS P DS III
SITRANS P300
SITRANS P MK II
SITRANS P ZD
SITRANS P Z
SITRANS P Compact
SITRANS P MPS
More Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Fachartikel
Infomaterial bestellen
Installationshinweise
Katalogauszug
Kataloge
Referenzen und Case Studies
Training
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector