Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=4177
SIREC D300 - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 03.12.2008


Content
-

SIREC D300, der Flexible
 Zoom

Der SIREC D300 ist ein multifunktionaler Displayrecorder im Format 144 mm x 144 mm mit 5,5" Farb -TFT-Display.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

  • Von 0 bis 16 analoge Kanäle und bis zu 16 digitale Kanäle
  • Schnelle Abtastung der Eingänge: 20 / 125 / 500 msec
  • 70 MB bis 1,85 GB interner Datenspeicher
  • Umfangreiche Mathematikfunktionen
  • Schnittstellen: Ethernet, RS 485 Modbus, USB, Slot für CF Card
  • Datenspeicherung via USB bzw. CF-Card
  • Schnelle Bedienung über Touch-Screen
  • Konfiguration am Gerät oder mittelsSIREC D Manager oder Server-Software
  • Kennwortschutz auf vier Ebenen mit bis zu 50 Benutzern
  • Schutzart IP54 (NEMA 3), IP66 (NEMA 4X) als Option möglich.
  • Weitere Optionen individuell wählbar über Kreditsystem

Darstellungsarten SIREC D300

 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
SIREC D200
SIREC D300
SIREC D400
Software SIREC

More Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Downloads
Fachartikel
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Training
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector