
| SIWAREX R - Standardreihe Leistungsdaten |
|||||
|
|||||
| Nennlast | 0,5 t bis 5 t | ||||
| Genauigkeitsklasse | C3 nach OIML R-60 | ||||
| Maximaler Teilungswert (n) | 3000 | ||||
| Minimaler Teilungswert (vmin) | Emax /10000 | ||||
| Mindestanwendungsbereich | 30 % | ||||
| Speisespannung | 5 bis 18 V | ||||
| Nennkennwert | 2 mV/V | ||||
| Nenntemperaturbereich | -10 bis +40 °C | ||||
| Gebrauchstemperatur | -40 bis +80 °C | ||||
| Schutzart | IP66 / IP68 | ||||
| Ex-Schutzart nach ATEX (wahlweise) | II 2 G EEx ib IIC T6 / T4 II 3 G EEx nA/nL IIC T6 / T4 II 1D / 2D / 3D T 70 °C |
||||
| Plattformwägezelle Baureihe SP | |||||||
| Biegestab Baureihe BB | |||||||
| Scherstab Baureihe SB | |||||||
| Biegeringwägezelle Baureihe RN | |||||||
| Druckkraftwägezelle Baureihe CC | |||||||
| |||||||||||||||||||||||