Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=1777
Ringkolbenzähler - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 20.08.2008


Content
Ringkolbenzähler-

Ringkolbenzähler

 Zoom

SITRANS F R Ringkolbenzähler von Siemens sind Bestseller. Das konventionelle Verfahren basiert auf mechanischer Messung und brilliert mit Zuverlässigkeit, Präzision und robustem Aufbau beim Messen aggressiver Medien und hochviskoser Flüssigkeiten. Ob Viskositäten unter einem mPa.s oder bis 350.000 mPa.s sind für den beständigen Ringkolbenzähler kein Problem


Merkmale der Ringkolbenzähler

  • Hohe Messgenauigkeit (zugelassen für eichpflichtigen Verkehr)
  • Für Durchflüsse bis 1000 l/min (264 USgpm) geeignet
  • Geringe Viskositätsabhängigkeit
  • Geringer Druckverlust
  • Einfacher, kompakter Aufbau
  • Breites Werkstoffangebot, z. B. Innenemaillierung für besonders aggressive Messstoffe

Technische Spezifikationen der Ringkolbenzähler

Anwendungsbeispiele Mineralölindustrie
Grundstoffindustrie
Temperatur des Mediums Max. 300 °C
Max. 572 °F
Genauigkeit ±0,2%
Flüssigkeitsdruck Bis zu 63 bar
Bis zu 914 psi
 
 

© Siemens AG 2008


Context
Mehr Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Downloads
Fachartikel
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Product Sizing
Referenzen und Case Studies
Sales Guide
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte



PIA-Selector