
PROFIBUS
|
Der PROFIBUS ist ein universeller, offener Feldbus, der sowohl:
Neben dem enormen Einsparpotenzial durch die Verringerung des Verkabelungsaufwands und der Ein-/Ausgabe-Hardware impliziert der wesentlich größere Informationsgehalt der digitalen Datenübertragung signifikante Kostenvorteile bei Anlagenbetrieb und Wartung. Folgende Tabelle zeigt alle profibusfähigen Geräte der Prozessinstrumentierung und -analytik: |
| Druckmessung | |||
![]() |
![]() |
SITRANS P DS III | Digitaler Druck-Messumformer mit umfassendem Komfort |
![]() |
![]() |
SITRANS P300 | Digitaler Messumformer mit Edelstahlgehäuse für die speziellen Anforderungen der Lebensmittel-/Pharmaindustrie und Biotechnik |
| Temperaturmessung | |||
![]() |
![]() |
SITRANS TH400 | Temperatur-Messumformer zum Einbau in einen Fühlerkopf |
| Durchflussmessung | |||
| Coriolis | |||
![]() |
![]() ![]() |
SITRANS F C MASSFLO MASS 6000 |
Coriolis Massen-Durchflussmesser |
| Magnetisch-induktiv | |||
![]() |
![]() ![]() |
SITRANS FM MAGFLO MAG 6000 | Magnetisch-induktive Durchflussmesser |
![]() |
![]() |
SITRANS FM Transmag 2 | Magnetisch-induktive Durchflussmesser, besonders geeignet für die Messung von Breien und Schlämmen |
| Füllstandmessung | |||
| Grenzstanderfassung | |||
![]() |
![]() |
Pointek CLS 200/300 | Kapazitive Füllstandschalter für Schüttgüter, Flüssigkeiten, Schlämme und zur Trennschichtdetektion |
| Kontinuierliche Verfahren - Radar | |||
![]() |
![]() |
SITRANS LR 200 | 2-Leiter Puls-Radar zur Füllstandmessung von Flüssigkeiten |
![]() |
![]() |
SITRANS LR 250 | 2-Leiter, 25 GHz Puls-Radar für die ständige Füllstand- und Volumenmessung von Flüssigkeiten und Schlämmen |
![]() |
![]() |
SITRANS LR 260 | 2-Leiter, 25 GHz Puls-Radar für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern in Lagerbehältern für Messbereiche bis zu 30 m (98.4 ft). |
![]() |
![]() |
SITRANS LR 300 | Puls-Radar zur Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schlämmen |
![]() |
![]() |
SITRANS LR 400 | Hochleistungs -FMCW-Radar für Flüssigkeiten mit großen Messbereichen |
![]() |
![]() |
SITRANS LR 460 | Hochleistungs -FMCW-Radar für Schüttgüter mit einem Messbereich bis 100m |
| Kontinuierliche Verfahren - Ultraschall | |||
![]() |
![]() |
SITRANS PROBE LU | 2-Leiter Ultraschall Messgerät für die Füllstand-, und Volumenmessung |
![]() |
![]() |
HydroRanger 200 | Ultraschall-Messumformer für bis zu sechs Pumpen zur Steuerung, Differenzmessung und Durchflussmessung im offenen Gerinne |
![]() |
![]() |
MultiRanger 100/200 | Universeller, ein- oder mehrkanaliger Ultraschall-Messumformer für kurze bis mittlere Messbereiche |
![]() |
![]() |
SITRANS LU 01/02/10 | Ultraschall-Messumformer für große Messbereiche zur Messung von Flüssigkeiten und Schüttgütern |
| Stellungsregler | |||
![]() |
![]() |
SIPART PS2 | Elektropneumatischer Stellungsregler |
| Prozessüberwachung | |||
![]() |
![]() ![]() |
SITRANS DA400 | Akustischer Sensor für die Überwachung von Mambran-Kolbenpumpen |
| Prozessregler | |||
![]() |
![]() |
SIPART DR 19/21/22/24 | Standardmäßig als K- und S-Regler ausgeführte Kompaktregler |
| Wägekomponenten für Automatisierungssysteme | |||
![]() |
![]() |
SIWAREX FTA über Interface-Modul SIMATIC ET200M |
Eichfähige und flexible Wäge- Abfüll- und Dosierelektronik für sehr hohe Geschwindigkeits- und Genauigkeitsanforderungen. |
![]() |
SIWAREX FTC über Interface-Modul SIMATIC ET200M |
Schnelle, präzise und flexible Wägeelektronik für die Integration von Bandwaagen in SIMATIC. | |
![]() |
SIWAREX U über Interface-Modul SIMATIC ET200M |
Kompakte Wägebaugruppe zur Messung des Füllstands von Silos und Bunkern, Überwachung von Kranlasten etc. | |
![]() |
SIWAREX CS über Interface-Modul SIMATIC ET200S |
Eichfähige und kompakte Wägeelektronik für das dezentrale Peripheriesystem ET200S von SIMATIC S7. | |
| Kontinuierliche Wägesysteme | |||
![]() ![]() |
![]() |
Milltronics BW 500 | Leistungsstarker Messumformer für Bandwaagen und Dosierbandwaagen |
![]() |
Milltronics SF 500 | Leistungsstarker Messumformer zum Einsatz mit Schüttstrommessern | |
| Prozess - Gasanalyse | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ULTRAMAT 23 | preisgünstiger Mehrkomponenten-NDIR-Analysator für eine Vielzahl von Standardapplikationen |
![]() ![]() |
ULTRAMAT 6 | Analysengerät zur Messung von bis zu vier infrarotaktiven Komponenten | |
![]() ![]() |
OXYMAT 6 | Korrosionsfestes Sauerstoffanalysengerät für den Einsatz in rauen Atmosphären | |
![]() ![]() |
ULTRAMAT / OXYMAT 6 | ULTRAMAT/OXYMAT-Kombination mit
|
|
![]() ![]() |
OXYMAT 61 | Preiswerter Sauerstoffanalysator für Standard-Applikationen | |
![]() ![]() |
FIDAMAT 6 | Analysator zur Messung von Kohlenwasserstoffen in Rein- und Reinstgasen mit
|
|
![]() ![]() |
CALOMAT 6 | Exakte Bestimmung der Zusammensetzung und der Konzentration von Prozessgasen mittels Wärmeleitfähigkeitsverfahren | |