Skip to Content

Sensor Systems
Sensor Systems

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=16463
Product Range - Sensor Systems - Siemens | Printed: 03.12.2008


Content
Product Range-

Product Range

In der nachstehenden Aufstellung sind alle Geräte der Prozessinstrumentierung und Prozessanalytik aufgeführt, die sich in der Bergbau- und Schüttgüterindustrie einsetzen lassen.

Druckmessung
SITRANS P: Druckmessumformer
Der Sitrans P DS III ist ein digitaler Druckmessumformer zum Einbau mit Druckmittler an offenen oder geschlossenen Behältern, für Differenzdruck- oder Absolutdruckmessung korrosiver oder nicht-korrosiver Flüssigkeiten.
Temperaturmessung
SITRANS T: Temperaturtransmitter
Die Produktreihe der Sitrans TF Feldtransmitter ermöglicht Temperaturmessungen noch im härtesten Industrieumfeld. Er formt Signale um von Widerstandsthermometern, Widerstandsgebern, Thermoelementen und Spannungsgebern in Gleichstromsignale und ermöglicht die Isolierung der Elektronik - mögliche Vibrationsquellen werden damit ausgeschaltet.
Durchflussmessung
Coriolis
SITRANS FC: Coriolis Masse-Durchflussmesser
Siemens bietet auch eine vollständige Serie von hochpräzisen Coriolis-Massendurchflussmessern an, die dank ihrer Genauigkeit präzise Angaben über die durch ein Rohr strömende Flüssigkeiten oder Gas liefern - ideal für Dosier- und Mischapplikationen.
Elektromagnetisches Verfahren
SITRANS F M: Magnetisch-induktive Durchflussmesser
Siemens stellt eine breite Produktpalette an magnetisch-induktiven Durchflussmessern her, die so ausgelegt sind, dass sich damit alle Arten von Durchflussmessungen im Prozess durchführen lassen, z. B. die Messung von Schlammdurchfluss oder Wäscherleistung.
Füllstandmessung
Grenzstanderfassung
Robuste und zuverlässige Grenzstandschalter
Grenzstandschalter zur Erkennung von Trennschichten, Schüttgütern, Flüssigkeiten, Schlämmen und klebrigen Medien unter schwierigen Bedingungen: hoher/niedriger Druck, hohe Temperaturen, korrosive und abrasive Stoffe. Da sie zusätzlich über integrierte Predictive Maintenance-Funktionen verfügen, bieten diese Schalter auch bei schwierigsten Applikationen eine sehr hohe Genauigkeit.
Kontinuierliche Verfahren - Radar
SITRANS LR200: 2-Leiter Puls-Radar-Füllstandmessung
Das Sitrans LR200 ist ein 2-Leiter Puls-Radar-Gerät, ideal geeignet für die Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schlämmen in Prozessbehältern oder unter kritischen Prozessbedingungen. Das LR200 toleriert hohe Temperaturen und eignet sich ideal für Applikationen wie die überwachung von Industrieabfall-Füllständen, wie in manchen Sekundärenergie-Systemen üblich, zur Vermeidung kostspieliger Spritzverluste.
SITRANS LR260: ein Zweileiter, 25 GHz Pulsradar-Füllstandmessumformer
SITRANS LR260 ist ein Zweileiter, 25 GHz Puls-Radar-Füllstandmessumformer für Messbereiche bis 30 m (98,4 ft). Er eignet sich für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern in Lagerbehältern, auch bei extremer Staubbildung und hohen Temperaturen.
SITRANS LR460: Hochleistungs-Radar-Füllstandmessung
Das SITRANS LR460 ein 4-Leiter FMCW Radar Füllstandmessumformer, der mit 24 GHz und sehr hohem Rauschabstand arbeitet. Er bietet erweiterte Signalverarbeitung für die kontinuierliche Überwachung von Schüttgütern bis 100 m (328 ft). Er eignet sich ideal für die Messung bei extremem Staub.
Kontinuierliche Verfahren - Ultraschall
SITRANS Probe LU/LR: Kompakte, kosteneffiziente Füllstandmessung
Kompakte, berührungslose 2-Leiter-Füllstandmessgeräte. Die Messung erfolgt entweder mit Ultraschall oder Pulsradar. Ausgelegt für einfache Applikationen, bei denen Kosteneffizienz und Leistung oberstes Gebot sind.
SITRANS LU: Ultraschall-Füllstandmessung
Es ist eine umfangreiche Produktreihe an Ultraschall-Füllstandmessgeräten verfügbar, angefangen vom MultiRanger - Einsatz z. B. bei der Brechersteuerung - bis zum Sitrans LU 10, mit dem sich bis zu 10 Ultraschallmessstellen mit einem Gerät überwachen lassen. Dies senkt die Kosten je Messstelle und eignet sich ideal für die überwachung der Füllstände in mehreren Rohmehlsilos gleichzeitig.
Stellungsregler
SIPART PS2: Elektropneumatischer Stellungsregler
Mit Abstand die Nummer 1 unter den elektropneumatischen Stellungsreglern. Bietet einfache Inbetriebnahme, integrierte Diagnosefunktionen und minimalen Luftverlust, da der Luftverbrauch bedarfsgesteuert ist. Ermöglicht dem Bediener die kosteneffiziente und präzise Steuerung typischer Applikationen wie z. B. dem Produktfluss aus Lagersilos.
Prozessüberwachung
SITRANS AS100
Siemens bietet eine große Auswahl an robusten und zuverlässigen Geräten zur Prozessüberwachung, speziell entwickelt für die Anforderungen der Grundstoffindustrie. Die akustischen Sensoren SITRANS AS100 unterstützen den Bediener bei der Erkennung von Verstopfungen in pneumatischen Förderanlagen, während sich durch unsere Produktreihe der Bewegungssensoren gewährleisten lässt, dass die mechanischen Fördersysteme ihre eingestellte Geschwindigkeit aufrechthalten - und bei Funktionsstörungen der Bediener informiert wird.
Wägekomponenten für Automatisierungssysteme
SIWAREX FTC
Siwarex FTC ist ein Standard-SIMATIC Funktionsmodul, welches die nahtlose Integration von dynamischen Siemens-Wägesystemen in SIMATIC PCS7 und S7-Systeme ermöglicht und 100% TIA-kompatibel ist.
Kontinuierliche Wägesysteme
Siemens MSI-Bandwaage
Die Siemens MSI-Waage ist eine hochbelastbare Einrollen-Präzisionsbandwaage, ideal geeignet für Applikationen in der Bergbau- und Schüttgüterindustrie, wie z. B. die Überwachung der täglichen Produktion und der Zufuhrleistung zur Mahlanlage.
Siemens Dosierbandwaagen
Die Produktreihe der Siemens Dosierbandwaagen erhöht die Wirtschaftlichkeit, da durch sie Genauigkeit gewährleistet ist und die Mischkonsistenz optimiert wird, die Ausfallzeiten sich verringern und die Nachprüfbarkeit und Ereignisaufzeichnungen sich über alle Dosierapplikationen im Prozess hinweg verbessern.
  MESSUMFORMER: BW500
Der Siemens Messumformer BW500 bietet die optimale Prozessanbindung und liefert Informationen über Förderrate, Gesamtgewicht, PID, Bandlast, Geschwindigkeit und Batchfunktion.
Prozessanalytik






LDS 6: In-Situ Laser-Gasanalysator
Hochperformante In-Situ Prozess-Gasanalyse mit einzigartigem Ausführungskonzept. Mit einer LDS6-Einheit kann die Laseranalyse an bis zu drei Messstellen erfolgen. Die Einheit arbeitet zudem extrem schnell und präzise. Der LD6 liefert sogar bei hohen Temperaturen und in staubiger Umgebung hervorragende Ergebnisse - damit eignet er sich ideal für Applikationen wie der Sicherheitsüberwachung an Elektrofilteranlagen, Schlauchfilteranlagen oder Kohlesilos.
ULTRAMAT/OXYMAT Baureihe 6: Kontinuierlicher Gasanalysator
Der Analysator Ultramat/Oxymat der Baureihe 6 ist ein praktisches Kombigerät, das die Analysatoren Ultramat und Oxymat 6 in einem Gerät vereinigt. Mit dem Ultramat-Kanal lassen sich die Gase CO, CO2, NO, SO2NH3 sowie CH4 und andere Kohlenwasserstoffe messen. über den Oxymat-Kanal lässt sich der in Gasen enthaltene Sauerstoff messen. Die Einheit verfügt über Messküvetten, die sich reinigen lassen, und korrosionsresistente Materialien im Gasweg (optional), so dass die Messung hochkorrosiver Prüfgase möglich ist.
 
 

© Siemens AG 2008


Context