Skip to Content

Weighing Technology
Weighing Technology

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=5307
News Center - Weighing Technology - Siemens | Printed: 25.07.2008


Content
-

Newscenter

04.07.2008 | SIWAREX FTA und FTC jetzt ProfiNet fähig
ProfiNet ist ein führender Standard in der industriellen Kommunikation basierend auf der Ethernet Technologie. Unsere Wägemodule SIWAREX FTA und SIWAREX FTC unterstützen nun auch diesen Standard. Die hardwareseitige Einbindung in die Ethernetumgebung erfolgt über entsprechende Simatic CPUs und Kopfbaugruppen.

28.04.2008 | Siwarex Trainingskurse für fortgeschrittene Nutzer
Ab Juni dieses Jahres bietet Ihnen Siemens Vertiefungskurse für die Wägeelektroniken Siwarex FTA und Siwarex FTC an. Die Kurse richten sich an Siwarex Nutzer die ihr Wissen erweitern und vertiefen wollen – das nötige Grundwissen zu Wägetechnik und Siwarex wird hierbei vorausgesetzt.

04.04.2008 | Neue Waage misst leichte bis mittelschwere Lasten bei Gleitbandförderern
Eine neue Waage für Gleitbandförderer der Siemens-Division Industry Automation misst leichte bis mittelschwere Lasten. Die Bandwaage Milltronics Weighdeck 600 in Schutzart IP67 eignet sich für Flachbänder mit trockenen Transportgütern genauso wie für Kunststoffbänder, sogenannte Intralox-Bänder, auf denen nasse Güter bewegt werden.

07.04.2008 | Innovation der Wägeelektronik SIWAREX U
Seit Anfang März 2008 steht eine innovierte SIWAREX U zur Verfügung und damit einige interessante Neuerungen. Die SIWAREX U ist ein vielseitiges Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben.

07.04.2008 | SIWAREX U und CS jetzt PROFINET-fähig
PROFINET ist ein führender Standard in der industriellen Kommunikation basierend auf der Ethernet Technologie. Unsere Wägemodule SIWAREX U und SIWAREX CS unterstützen nun auch diesen Standard.

18.04.2007 | Wägeelektronik SIWAREX FTA jetzt EU-weit eichfähig zertifiziert
Pünktlich zur Einführung der neuen europäischen Meßgeräterichtlinie MID in Deutschland stehen für die SIWAREX FTA die passenden Zulassungen zur Verfügung. Damit verfügt die SIWAREX FTA über Bauartzulassungen, die in allen 27 Ländern der europäischen Union gültig sind.

18.04.2007 | Neue Siemens Bandwaage bietet kontinuierliche Wägezuverlässigkeit zu kleinem Preis
Siemens kündigt heute die Einführung der Milltronics MBS Bandwaage an. Diese zuverlässige, preiswerte Bandwaage ermöglicht eine dynamische Verwiegung in ihrem Prozess.

03.11.2006 | Siemens Milltronics BW500 Messumformer für Bandwaagen mit NTEP Zulassung
Der Siemens Milltronics BW500 Messumformer für Bandwaagen hat von der National Conference on Weights and Measures (NCWM) das Konformitätszertifikat NTEP (National Type Evaluation Program) für Geräte zum Verwiegen und Messen erhalten. Dank der NTEP Zulassung kann der BW500 jetzt zusammen mit der Milltronics MMI Bandwaage im eichpflichtigen Verkehr in den USA eingesetzt werden.

 
 

© Siemens AG 2008


Context