Skip to Content

Weighing Technology
Weighing Technology

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=10575
Milltronics VG Series - Weighing Technology - Siemens | Printed: 07.10.2008


Content
-

Milltronics VG Series

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt am 1. Oktober 2005 zurückgezogen wurde.

Die Milltronics VG Series ist ein volumetrischer Kontrollschieber zur präzisen Steuerung für Misch-, Batch- und Verladefunktionen. Sein robustes Design und der präzise Positionssensor tragen zu einer erhöhten Anlagenleistung bei. Er ist die ideale Lösung für den Einsatz mit Schotter (Korngröße 8 bis 100 mm / 4” Größe), Sand, Kies oder Kohle.

Der VG Kontrollschieber ist im Vergleich zu Förderbändern oder Vibrationsrinnen äußerst platz- und kostensparend. Er ermöglicht damit mehr Öffnungen für den Materialaustritt. Die Materialaufgabe kann alternieren und eine Trennung der Produkte ist nicht erforderlich. Durch die geringe Konstruktionshöhe (20% weniger als Förderbänder oder Vibrationsrinnen) passt der VG problemlos in neue Anlagen oder kann nachgerüstet werden. Die Reinigung ist einfach. Motorverschleiß, Wartungsaufwand und Betriebskosten sind minimal. Der integrierte Überlastschutz schützt das Gerät vor mechanischen Schäden. Im Gegensatz zu Förderbändern oder Vibrationsrinnen läuft der Motor des VG Kontrollschiebers nur während der Positionierung des Schiebers.

Der VG Kontrollschieber ist in drei Standardgrößen erhältlich - 12 x 16", 16 x 22" und 20 x 28" (Sondergrößen auf Anfrage verfügbar).

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt am 1. Oktober 2005 zurückgezogen wurde.

 
 

© Siemens AG 2008


Context

More Info
Applikationsfragebögen
Bilddatenbank
Broschüren
Fachartikel
Infomaterial bestellen
Katalogauszug - zurückgezogen
Training


Quick Links Produkte


PIA-Selector