
| SIWAREX R - Hochlastreihe Leistungsdaten |
|||||
|
|||||
| Nennlast | 2,8 t bis 280 t | ||||
| Genauigkeitsklasse | 0,1 % | ||||
| Speisespannung | 6 bis 12 V | ||||
| Nennkennwert | 1,5 mV/V | ||||
| Nenntemperaturbereich | -10 bis +60 °C | ||||
| Gebrauchstemperatur | -20 bis +70 °C | ||||
| Schutzart | IP65 | ||||
| EEx(i) Zertifizierung (Option) | Nein | ||||
| Kabel | Hitzebeständig bis 180 oC | ||||