
| SIWAREX R Leistungsdaten |
|||
Baureihe CC Die Druckkraft-Wägezelle eignet sich besonders für den Einsatz in Behälter-, Bunker-, und Fahrzeugwaagen. |
|||
| Nennlast | 10 t bis 100 t | ||
| Genauigkeitsklasse | C3 nach OIML R-60* | ||
| Maximaler Teilungswert (n) | 3000, 1000 (f. 100 t) | ||
| Minimaler Teilungswert (vmin) | Emax /12500, Emax /10000 (f. 100 t) | ||
| Mindestanwendungsbereich | 24 %; 10 % (f. 100 t) | ||
| Speisespannung | 5 bis 25 V | ||
| Nennkennwert | 2 mV/V | ||
| Nenntemperaturbereich | -10 bis +40 °C | ||
| Gebrauchstemperatur/TD> | -40 bis +80 °C | ||
| Schutzart | IP66 / IP68 | ||
| Ex-Schutzart nach ATEX (wahlweise) | II 2 G EEx ib IIC T6 / T4 II 3 G EEx nA/nL IIC T6 / T4 II 1D / 2D / 3D T 70 °C |
||
* Die Druckkraftwägezelle mit der Nennlast 100 t hat die Genauigkeitsklasse C1 |
|||
| Plattformwägezelle Baureihe SP | |||||||
| Biegestab Baureihe BB | |||||||
| Scherstab Baureihe SB | |||||||
| Biegeringwägezelle Baureihe RN | |||||||
| Druckkraftwägezelle Baureihe CC | |||||||
| |||||||||||||||||||||||