|
Die SITRANS F O Drosselgeräte sind für nichtaggressive und aggressive Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten geeignet; zulässige Betriebstemperatur -60 bis 570 °C. Es ist leicht die Elektronik zu umparametrieren wenn sich Prozessdaten ändern. Die Anpassung erfolgt über eine Neuberechnung und Neuparametrierung des Messumformers oder durch Einsatz einer neuen Messscheibe bei der Ausführung Blende mit Ringkammer.
|
|
Merkmale der Drosselgeräte |
- Drosselgeräte sind sehr robust und in einem großen Nennweitenbereich einsetzbar
- Verwendbar für weite Temperatur- und Druckbereiche
- Keine Kalibrierung erforderlich, da es sich um ein genormtes Verfahren handelt
- Zusätzlich erforderliche Elektronik kann in großer Reichweite vom Messort eingesetzt werden
- Das Wirkdruckverfahren ist bekannt und verfügt über eine große installierte Basis
|
Technische Spezifikationen der Drosselgeräte |
| Anwendungsbeispiele |
Kraftwerksbereich Petrochemie Chemische Industrie |
| Nennweiten |
Von DN 10 bis DN 1000 Von ½ inch bis 40 inches |
| Temperatur des Mediums |
Von -60 bis 570 °C Von -76 bis 1058 °F |
| Betriebsdruck |
Max. 315 bar Max. 4570 psi |
| Prozessanschlüsse |
Gewinde G½ und ½-14NPT Schneidring Schweiss |
| Matreial der Blende |
1.7335, 1.4571, 1.4576 |
|