Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=4174
Displayrecorder - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 07.10.2008


Content
-

Displayrecorder
Hohe Effizienz bei Erfassung, Anzeige, Speicherung, Kommunikation, Archivierung und Analyse von Prozessdaten garantiert die Displayrecorder – Serie SIREC D.

Die Displayrecorder SIREC D200, D300, D400 ersetzen die Produktreihe SIREC DS, DM und DH. Wesentliche Verbesserungsmerkmale wurden in den Funktionen Bedienung, Datenspeicherung, mechanische Beanspruchung und Kommunikation erzielt.

Unser Produktprogramm umfasst folgende Produkte:

SIREC D200
Von 3 bis 12 analoge Kanäle und bis zu 8 digitale Kanäle im Format 144 mm x 144 mm mit 5´´Farb TFT-Display

SIREC D300
Von 0 bis 16 analoge Kanäle und bis zu 16 digitale Kanäle im Format 144 mm x 144 mm mit 5,5 ´´ Farb TFT-Display

SIREC D400
Von 0 bis 48 analoge Kanäle und bis zu 48 digitale Kanäle im Format 300 mm x 300 mm mit 12,1 ´´ Farb TFT-Display

SIREC Software
Zur Parametrierung, Realtime-Anzeige, Auswertung und Archivierung stehen verschiedene leistungsstarke Softwarepakete optional zur Verfügung.

Die Merkmale im Überblick:

  • Leistungsstarke Kommunikationsfunktionen (Ethernet, RS485 und USB als Standardfunktionen)
  • Weltweiter Datenaustausch über LAN oder Internet durch Web-Server-Funktion
  • Bedienung über Touchscreen, Fernbedienung über Web-Browser.
  • Modbus Master- und OPC-Funktionalität am Recorder
  • Konzept „ohne bewegte Komponenten“ garantiert Robustheit und Zuverlässigkeit
  • Deutliche Datenkomprimierung durch Fuzzy-Technologie
  • Zuverlässige Erfassung von schnellen Signaländerungen durch hohe Abtastrate und selektive Speicherung pro Kanal
  • Hohe Sicherheit im Prozessalltag durch mehrstufigen Passwortschutz und Logbuchfunktion
 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
SIREC D200
SIREC D300
SIREC D400
Software SIREC

More Info
Anleitungen und Handbücher
Broschüren
Downloads
Fachartikel
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Training
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector