Skip to Content

Weighing Technology
Weighing Technology

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=2048
das Standardmodul SIWAREX U - Weighing Technology - Siemens | Printed: 20.08.2008


Content
-

SIWAREX U
Klassenbester
 Zoom

Die SIWAREX U ist das vielseitige Wägemodul für alle einfachen Wäge- und Kraftmessaufgaben. Dieses wird entweder zentral in einer SIMATIC S7-300 , bzw. M7 eingesetzt oder dezentral über PROFIBUS-DP mit S7-400, SIMATIC S5 oder auch mit Steuerungen anderer Hersteller verbunden.

Überall dort, wo mit Sensoren wie Wägezellen, Drehmoment-Meßwellen oder Kraftaufnehmern gemessen wird, ist SIWAREX U die optimale Lösung. Beispielweise bei Füllständen an Vorratssilos und Behältern, bei der Überwachung von Kranlasten, bei der Messung der Beladung von Förderbändern, als Überlastungsschutz bei industriellen Aufzügen oder Walzstraßen. Das bedeutet überall dort, wo Gewichte erfaßt und möglichst schnell, unverfälscht und ohne zusätzliche Schnittstellen dem Automatisierungssystem für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden müssen.

Mit SIWAREX U und weiteren Standardkomponenten aus dem SIMATIC Spektrum bieten wir Ihnen die optimale Hard- und Softwareumgebung. Damit können Sie Ihre individuellen anlagenspezifischen Wägeaufgaben kostengünstig realisieren.

Wird beispielsweise eine 1- oder 2-kanalige SIWAREX U mit der SIMATIC CPU 312 IFM eingesetzt, so entsteht ein äußerst preisgünstiges, frei programmierbares Wägesystem mit insgesamt 10 Digitaleingängen und 6 Digitalausgängen zur Verfügung.

 

SIWAREX U auf einen Blick:

  • Integration in SIMATIC S5 / S7 / M7 / PCS 7
  • Anschluß an PROFIBUS-DP über ET 200M
  • Genauigkeit 0,05 %
  • Zwei Waagen an einer Baugruppe anschließbar
  • 1 TTY-Schnittstelle, 1 RS232-Schnittstelle
  • Theoretische Justage ohne Justiergewichte möglich
  • Austauschbarkeit der Baugruppe ohne erneute Justage der Waage
  • Einfache Parametrierung über SIWATOOL
  • Eigensichere Wägezellenspeisung für den Ex-Bereich Zone 1,2 mittels Ex- Interface SIWAREX Pi oder IS

 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
das High-end-Modul SIWAREX FTA
das Modul für Bandwaagen SIWAREX FTC
das Standardmodul
SIWAREX U
das Kompaktmodul für
ET 200S SIWAREX CS
Das Kompaktmodul für S7-200 SIWAREX MS

More Info
Anleitungen und Handbücher
Bilddatenbank
Broschüren
Downloads
Fachartikel
FAQs
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Referenzen und Case Studies
Training
Zertifikate und Prüfbescheinigungen

PIA-Selector