Skip to Content

Process Instrumentation
Process Instrumentation

Skip over Language Selection

Change language to
International
English

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact
Sitemap | Kontakt | Index

http://pia.khe.siemens.com/index.aspx?nr=5836
Akustische Sensoren - Process Instrumentation - Siemens | Printed: 06.07.2008


Content
-

Akustische Sensoren

 Akustische Sensoren zur Pumpenüberwachung

SITRANS DA400
Durch die Messung von Körperschall können Leckagen an Förderventilen von oszillierenden Verdrängerpumpen (z.B. Kolbenpumpen) detektiert werden.
Die akustische Diagnoseeinrichtung besteht aus den Körperschallsensoren und der Auswerteinheit, die die Sensoren mit elektrischer Energie versorgt und das gemessene Signal aufnimmt, filtert, bewertet und bei Überschreitung eines definierten Grenzwertes ein Alarmsignal ausgibt.

 Akustische Sensoren zur Materialflussüberwachung

SITRANS AS100
ist ein akustischer Sensor zur Materialflussüberwachung.

SITRANS CU 02
ist eine Auswerteeinheit für den Einsatz mit dem akustischen Sensor SITRANS AS100. Sie bietet zuverlässigen, kontinuierlichen Schutz beim Materialfluss von Schüttgut.

Arbeitsweise

Akustische Sensoren messen Schallemissionen hoher Frequenz, die durch Reibung und Aufprall von Material in Bewegung oder von mechanischen Teilen erzeugt werden. Auch das Entweichen von Gasen oder Flüssigkeiten an Ventilen oder Flanschen kann erfasst werden. Akustische Energie wird durch Schwingungen von Stoffen zwischen 0 Hz und 200 kHz erzeugt. Schallenergie zwischen 20 Hz und 20 kHz ist für das menschliche Ohr wahrnehmbar. Akustische Sensoren erfassen hochfrequente Schallenergie zwischen 75 kHz und 175 kHz. Die Fortbewegungsgeschwindigkeit akustischer Energie ist in dichten Materialien (Metall) hoch und in weniger dichten Materialen (Luft) niedrig. Da die Sensoren direkt an der Außenwand von Fallstrecken eingebaut sind, bleiben sie unbeeinflusst von normalen Anlagengeräuschen innerhalb des Prozesses, die unter 75 kHz liegen.

Die akustischen Sensoren enthalten einen speziellen Piezokristall und Filterschaltkreis, der wirksam auf das Hochfrequenzband zwischen 75 kHz und 175 kHz reagiert. Wenn der Kristall durch die akustische Energie angeregt wird, erzeugt er ein kontinuierliches elektrisches Signal, das direkt zur empfangenen akustischen Energie proportional ist. Das Ausgangssignal des Sensors von DC 0 bis 10 V kann für ein programmierbares Alarmrelais oder einen 4 bis 20 mA Signalausgang an eine SPS oder ein optionales Steuergerät geleitet werden.

 
 

© Siemens AG 2008


Context
Produktreihen
SITRANS DA400
SITRANS AS100
SITRANS CU02

More Info
Anleitungen und Handbücher
Broschüren
Infomaterial bestellen
Katalogauszug
Kataloge
Referenzen und Case Studies
Zertifikate und Prüfbescheinigungen


Quick Links Produkte


PIA-Selector